Supercraft-Schonhämmer rückschlagfrei (96610) (Teilenummern - CAD Download)

Supercraft-Schonhämmer rückschlagfrei (96610)
· Ergonomisch geformter Holz- oder Gummigriff

· Auswechselbare Schlageinsätze aus Polyurethan

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
96610-03001
96610-03002
96610-04001
96610-04002
96610-05001
96610-05002
96610-06001
96610-06002
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kopf-Durchmesser
(mm)
L=Länge
(mm)
H=Höhe
(mm)
Ausführung 1 Gewicht (ERP)
(kg)

31.63 €

1 4 Arbeitstage 30330110Mit holzstiel0.4550

37.22 €

1 4 Arbeitstage 30290110Mit stahlrohrstiel0.5960

39.98 €

1 4 Arbeitstage 40360115Mit holzstiel0.7391

56.66 €

1 4 Arbeitstage 40300115Mit stahlrohrstiel0.8500

50.26 €

1 4 Arbeitstage 50370120Mit holzstiel0.9961

70.09 €

1 4 Arbeitstage 50310120Mit stahlrohrstiel1.1920

86.60 €

1 4 Arbeitstage 60370145Mit holzstiel1.7150

90.65 €

1 4 Arbeitstage 60325145Mit stahlrohrstiel1.7500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ Weicher Hammer (Kunstharz-Kopf) Benennung Schonhammer RoHS Ja

Technischer Support