Klüber paste (97901)

Klüber paste (97901)
· Für die Langzeit- und Lebensdauerschmierung

· Wasserbeständig

· Weiße Farbe bietet einen fast unsichtbaren Gleitfilm

· Schützt vor Korrosion

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
97901-060
97901-600
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gebinde Gefahrgutklasse UN-Nr. PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

33.67 €

1 4 Arbeitstage 60 g Tube---0.0678

165.52 €

1 4 Arbeitstage 600 g DoseGefahrgutklasse 9UN 3077nein0.6930

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Klüber NLGI-Klasse 1 Ausführung 1 Paste
Gebrauchstemperatur -40 °C bis 150 °C RoHS ja

Technischer Support