Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Benennung | Klüber | NLGI-Klasse | 2 | Ausführung 1 | Kupferpaste |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 2 | Bleifrei | Gebrauchstemperatur | -30 °C bis 1200 °C, oberhalb 200 °C in Trockenschmierung übergehend | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Type
Gebinde
Gefahrgutklasse
UN-Nr.
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften