Klüber schmierfett / microlube (97905)

Klüber schmierfett / microlube (97905)
· Wirkt gegen Verschleiß, Korrosion und Passungsrost

· Für hohe Belastungen bei tiefen und hohen Temperaturen

· Schmierfett unter anderem für Wälz- und Gleitlager

· Dichtungs- und Gleitfett für öl- und fettbeständige Gummidichtungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
97905-250
97905-400
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gebinde Gefahrgutklasse UN-Nr. Gewicht (ERP)
(kg)

52.05 €

1 4 Arbeitstage 250 ml SprayGefahrgutklasse 2.1UN 19500.2830

81.65 €

1 4 Arbeitstage 400 g Patrone--0.4426

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Klüber NLGI-Klasse 1 Drehzahlkennwert n x dm 3X100000
Ausführung 1 Schmierfett Ausführung 2 MICROLUBE GL 261 Gebrauchstemperatur -30 °C bis 140 °C
RoHS ja

Technischer Support