Klüber schmierfett / microlube (97907)

Klüber schmierfett / microlube (97907)
· Wasserbeständig und korrosionsschützend

· Geeignet für verbessertes Notlaufverhalten

· Einsatz als Radlagerfett sowie als Vielzweckfett

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
97907-0400
97907-1000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gebinde Gewicht (ERP)
(kg)

81.03 €

1 4 Arbeitstage 400 g Patrone0.4444

139.55 €

1 4 Arbeitstage 1 kg Dose1.0000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Klüber NLGI-Klasse 2 Drehzahlkennwert n x dm 5X100000
Ausführung 1 Schmierfett Ausführung 2 UNIMOLY GL 82 Gebrauchstemperatur -20 °C bis 130 °C
RoHS ja

Technischer Support