Klüber Kettenfließfett (97909)

Klüber Kettenfließfett (97909)
· Zur Langzeitschmierung für alle Antriebs- und Steuerketten

· Gute Kriecheigenschaften

· Verschleiß- und korrosionsschützend

· Geräuschmindernd

· Temperaturbeständig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

97909-250

Teilenummer
97909-250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

61.47 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Spray Gebinde 250 ml Spray Gefahrgutklasse Gefahrgutklasse 2.1
Benennung Klüber Kinematische Viskosität DIN 51561 bei 40 °C(mm²/s) ~4750 UN-Nr. UN 1950
Ausführung 1 Kettenfließfett Gebrauchstemperatur -5 °C bis 120 °C RoHS Ja
Gewicht (ERP)(kg) 0.2593

Sie befinden sich auf der Seite für Klüber Kettenfließfett (97909), die Teilenummer ist 97909-250.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 97909-250.

Technischer Support