Klüber gleitlack (97920)

Klüber gleitlack (97920)
· Zur Trockenschmierung bei hoher Belastung

· Zur Lebensdauerschmierung von Gewindespindeln, Scharnier- und Zylinderstiften

· Trockenschmierstoff nicht abtropfend

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

97920-400

Teilenummer
97920-400
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

188.80 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gebinde 400 ml Sprühdose Gefahrgutklasse Gefahrgutklasse 2.1 Benennung Klüber
UN-Nr. UN 1950 Ausführung 1 Gleitlack Ausführung 2 UNIMOLY C 220
Wassergefährdungsklasse WGK 2 Gebrauchstemperatur -180 °C bis 450 °C RoHS ja
Gewicht (ERP)(kg) 0.3760

Sie befinden sich auf der Seite für Klüber gleitlack (97920), die Teilenummer ist 97920-400.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 97920-400.

Technischer Support