Stoßpressen (97990-10)

Stoßpressen (97990-10)
· Leichter Druck genügt für effektives Abschmieren

· Kompakte Maße und geringes Gewicht

· Geeignet für den mobilen Einsatz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
97990-10-1150
97990-10-2150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Medium Mundstück Ausführung 1 Gewicht (ERP)
(kg)

22.76 €

1 4 Arbeitstage Fette bis NLGI 2 bei 20°CSpitzmundstückFür trichterschmiernippel0.0975

22.49 €

1 4 Arbeitstage Fette bis NLGI 3 bei 20°CHohlmundstückFür kegel- und kugelschmiernippel0.0917

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Schmierpistole Material Komponente Stahl Anschlussgewinde M10x1
Inhalt 150 ml Benennung Stoßpresse Material Grundkörper Kunststoff
Druck bar 20 bar RoHS Ja

Technischer Support