Fettpresse DIN 1283 (97990)

Fettpresse DIN 1283 (97990)
· Pumpkolben mit hoher Passgenauigkeit

· Fettpressenkopf aus Zinkdruckguss

· Durch starke Rändel sicherer Griff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
97990-11-111500
97990-11-121500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Berstdruck bar Anschluss Füllmöglichkeiten Medium Mundstück Druck bar Ausführung 1 Ausführung 2 Gewicht (ERP)
(kg)

35.77 €

1 4 Arbeitstage 850 barPanzerschlauch Ø8x300Fettkartusche, loses FettFette bis NLGI 2 bei 20°CHydraulikmundstück400 barStandardfür Kegelschmiernippel DIN 714121.4290

66.86 €

1 4 Arbeitstage 900 barPanzerschlauch Ø11x300Fettkartusche, loses Fett, FüllgerätFette bis NLGI 3 bei 20°CPräzisionsmundstück600 barPremiumfür Kegelschmiernippel DIN 714131.5680

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussgewinde M10x1 DIN DIN 1283 Füllvolumen(cm³) 500
Benennung Fettpresse Material Grundkörper Stahl Förderleistung pro Hub(cm³) 1.2
RoHS ja

Technischer Support