Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
97990-12-112500
Berstdruck bar | 850 bar | Anschlussgewinde | M10x1 | Anschluss | Düsenrohr Ø10x150 |
---|---|---|---|---|---|
DIN | ähnlich DIN 1283 | Füllmöglichkeiten | Fettkartusche, loses Fett, Füllgerät | Form | egykezes |
Füllvolumen(cm³) | 500 | Benennung | Fettpresse | Material Grundkörper | Stahl |
Medium | Fette bis NLGI 2 bei 20°C | Mundstück | Hydraulikmundstück | Druck bar | 300 bar |
Ausführung 1 | Standard | Ausführung 2 | für Kegelschmiernippel DIN 71412 | Förderleistung pro Hub(cm³) | 1.1 |
RoHS | ja | Gewicht (ERP)(kg) | 1.2900 |
Sie befinden sich auf der Seite für Fettpresse standard / form Einhand / hydraulikmundstück (97990), die Teilenummer ist 97990-12-112500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 97990-12-112500.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften