Fettpresse präzisionsmundstück / für kegelschmiernip. DIN 71413 / form Zweihand (97990)

Fettpresse präzisionsmundstück / für kegelschmiernip. DIN 71413 / form Zweihand (97990)
· Pumpkolben mit hoher Passgenauigkeit

· Fettpressenkopf aus Zinkdruckguss

· Durch starke Rändel sicherer Griff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

97990-13-11500

Teilenummer
97990-13-11500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

60.79 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Berstdruck bar 850 bar Anschlussgewinde M10x1 Anschluss Panzerschlauch Ø11x300
Füllmöglichkeiten 500g Schraubkartusche Form kétkezes Füllvolumen(cm³) 500
Benennung Fettpresse Material Grundkörper Stahl Medium Fette bis NLGI 2 bei 20°C
Mundstück Präzisionsmundstück Druck bar 400 bar Ausführung 1 für Kegelschmiernippel DIN 71413
Förderleistung pro Hub(cm³) 2 RoHS ja Gewicht (ERP)(kg) 1.1870

Sie befinden sich auf der Seite für Fettpresse präzisionsmundstück / für kegelschmiernip. DIN 71413 / form Zweihand (97990), die Teilenummer ist 97990-13-11500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 97990-13-11500.

Technischer Support