Mundstücke Stahl für Fettpressen (97990)

Mundstücke Stahl für Fettpressen (97990)
· Für Kegelschmiernippel DIN 71413

· Anschlussgewinde M10x1

· Langlebig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
97990-15-110
97990-15-210
97990-15-310
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passend zu Ausführung 1 Ausführung 2 Gewicht (ERP)
(kg)

5.98 €

1 4 Arbeitstage Kegelschmiernippel DIN 71413Hydraulikmundstück4-Backen gestanzt0.0311

6.07 €

1 4 Arbeitstage Kegelschmiernippel DIN 71413Präzisionsmundstück4-Backen gedreht0.0306

45.69 €

1 4 Arbeitstage für alle Schmiernippel nach DIN-SpezifikationPräzisionsmundstückG-Kupplung0.1116

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussgewinde M10x1 D=Durchmesser 15 Benennung Mundstück
L=Länge 37 Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt
SW 13 RoHS ja

Technischer Support