Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
97990-16-1008 |
97990-16-1011 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Durchmesser | Material Grundkörper | SW | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Polyamid | - | 0.0331 | ||
12.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Polyurethan | 15 | 0.0684 |
Loading...
Berstdruck bar | 900 bar | Anschlussgewinde | M10x1 | DIN | DIN 1283 |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Panzerschlauch | L=Länge | 300 | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Durchmesser
Material Grundkörper
SW
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften