LOCTITE epoy-flüssigmetall / UN1759 + UN3082 gefahrgutklasse 8+9 (97990)

LOCTITE epoy-flüssigmetall / UN1759 + UN3082 gefahrgutklasse 8+9 (97990)
· Zur Reparatur von Rissen oder Beschädigungen

· Nach dem Aushärten bearbeitbar

· Hohe Festigkeit

· Sehr gute Haftung

· Beständig gegen diverse Lösungs- und Schmiermittel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
97990-3471500
97990-3472500
97990-3474500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
LOCTITE-Nr. UN-Nr. Gefahrgutklasse Artikel Gewicht (ERP)
(kg)

95.73 €

1 4 Arbeitstage 3471UN 1760 + UN3082Gefahrgutklasse 8 + 9Metall-Set S10.6000

109.39 €

1 4 Arbeitstage 3472UN 3082Gefahrgutklasse 9Metall-Set S20.6550

101.60 €

1 4 Arbeitstage 3474UN 3082Gefahrgutklasse 9Metall-Set M0.6220

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gebinde 500 g Dosen-Set Temperaturbeständigkeit(°C) -20 °C – +120 °C Handfestigkeit Min. 180
Mischverhältnis 1:1 Ausführung 1 Epoxy-Flüssigmetall Benennung Loctite
RoHS ja

Technischer Support