LOCTITE epoy-flüssigmetall / zwillingsspritze (97990)

LOCTITE epoy-flüssigmetall / zwillingsspritze (97990)
· 2-komponentiger Epoxidklebstoff

· Zwillingsspritze – leicht anzuwenden

· Für raue und schlecht passende Oberflächen

· Hohe Festigkeit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

97990-3450025

Teilenummer
97990-3450025
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

28.58 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gebinde 25 ml Temperaturbeständigkeit(°C) -55 °C – +100 °C LOCTITE-Nr. 3450
Handfestigkeit Min. 15 Mischverhältnis 1:1 Ausführung 1 Epoxy-Flüssigmetall
Benennung Loctite UN-Nr. UN 3082 Gefahrgutklasse Gefahrgutklasse 9
Artikel Zwillingsspritze RoHS ja Gewicht (ERP)(kg) 0.0888

Sie befinden sich auf der Seite für LOCTITE epoy-flüssigmetall / zwillingsspritze (97990), die Teilenummer ist 97990-3450025.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 97990-3450025.

Technischer Support