Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
97990-4010020 |
97990-4010050 |
97990-4060770 |
97990-4540020 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gebinde | LOCTITE-Nr. | UN-Nr. | Gefahrgutklasse | Viskosität m Pa · s | Handfestigkeit Sek. | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 g Flasche | 401 | UN 3334 | Gefahrgutklasse 9 | 100 | 3-10 | 0.0390 | ||
67.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 g Flasche | 401 | UN 3334 | Gefahrgutklasse 9 | 100 | 3-10 | 0.0682 | ||
78.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20/10 g Set | 406/770 | UN 1206 + UN 3334 | Gefahrgutklasse 3 + 9 | 20 | 2-10 | 0.1130 | ||
45.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 g Tube | 454 | UN 3334 | Gefahrgutklasse 9 | gelförmig | 5-10 | 0.0320 |
Loading...
Klebespalt(mm) | 0.05-0.1 | Ausführung 1 | Universalklebstoff | Benennung | Loctite |
---|---|---|---|---|---|
Endfestigkeit Std. | 12 | Aushärtesystem | Luftfeuchtigkeit | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gebinde
LOCTITE-Nr.
UN-Nr.
Gefahrgutklasse
Viskosität m Pa · s
Handfestigkeit Sek.
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften