LOCTITE gewindedichtung (97990)

LOCTITE gewindedichtung (97990)
· Für das Sichern und Dichten von Rohrgewinden und Anschlussstücken aus Metall

· Geeignet für den Lebensmittel- und Trinkwasserbereich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
97990-5110050
97990-5110250
97990-5331100
97990-5770050
97990-5770250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gebinde Losbrechmoment
(Nm)
LOCTITE-Nr. Endfestigkeit Std. Viskosität m Pa · s Aushärtesystem Handfestigkeit Gewicht (ERP)
(kg)

59.91 €

1 4 Arbeitstage 50 ml Flasche6511129000-22000anaerob25 Min.0.0748

248.00 €

1 4 Arbeitstage 250 ml Tube6511129000-22000anaerob25 Min.0.3000

63.22 €

1 4 Arbeitstage 100 ml Tube1.553311250000Luftfeuchtigkeitsofort0.1440

67.74 €

1 4 Arbeitstage 50 ml Flasche115772416000-33000anaerob30 Min.0.0849

275.42 €

1 4 Arbeitstage 250 ml Tube115772416000-33000anaerob30 Min.0.3331

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 Gewindedichtung Benennung Loctite Gewindegröße ≤R3
RoHS ja

Technischer Support