LOCTITE reiniger (97990)

LOCTITE reiniger (97990)
· FCKW-freier, lösungsmittelhaltiger Reiniger

· Zum Reinigen und Entfetten von Oberflächen

· Zur Oberflächenvorbereitung vor dem Auftragen von Kleb- und Dichtstoffen

· Schnelle rückstandsfreie Ablüftung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
97990-7063150
97990-7063400
97990-7070400
97990-7080300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gebinde LOCTITE-Nr. UN-Nr. Gefahrgutklasse Gewicht (ERP)
(kg)

15.39 €

1 4 Arbeitstage 150 ml Spraydose7063UN 1950Gefahrgutklasse 2.10.1660

31.53 €

1 4 Arbeitstage 400 ml Pumpspray7063--0.3966

31.34 €

1 4 Arbeitstage 400 ml Pumpspray7070--0.4101

40.53 €

1 4 Arbeitstage 400 ml Spraydose7200--0.4104

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 Reiniger Benennung Loctite RoHS ja

Technischer Support