LOCTITE aktivatoren (97990)

LOCTITE aktivatoren (97990)
· Zum Einsatz auf passiven Oberflächen

· Initiiert die Aushärtung von schlagzähen LOCTITE-Acrylatklebstoffen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
97990-7386000
97990-7471000
97990-7649000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
LOCTITE-Nr. Anwendung Trägermittel Offene Zeit Aktivator-Typ Gewicht (ERP)
(kg)

169.26 €

1 4 Arbeitstage 7386Nur eine Seite aktivierenHeptan1 Std.Aktivator für 32980.5190

85.15 €

1 4 Arbeitstage 7471Beschleuniger, kann beidseitig aufgetragen werdenAceton/Isopropanol30 TageAktivator T für anaerobe Produkte0.5802

85.15 €

1 4 Arbeitstage 7649Kann auf beiden Seiten der Fügeteile aufgetragen werdenAceton30 TageAktivator N für anaerobe Produkte0.5757

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 Aktivatoren Benennung Loctite RoHS ja

Technischer Support