Magnetschild (96450)

Magnetschild (96450)
· Zur Kennzeichnung des Lagerortes

· Länge: 10 m

· Einzelne Schilder ohne Schere abtrennbar

· Erhältlich in der Farbe weiß und gelb

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
96450-0800201
96450-0800202
96450-0800401
96450-0800402
96450-1000501
96450-1000502
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
LXB=Länge x Breite Farbe Grundkörper Gewicht (ERP)
(kg)

276.29 €

1 4 Arbeitstage 80 x 20weiß2.3560

276.29 €

1 4 Arbeitstage 80 x 20gelb2.5170

242.82 €

1 4 Arbeitstage 80 x 40weiß2.6000

242.82 €

1 4 Arbeitstage 80 x 40gelb2.3180

261.63 €

1 4 Arbeitstage 100 x 50weiß2.9390

261.63 €

1 4 Arbeitstage 100 x 50gelb2.9600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Magnetschild Magnetbandstärke 0.9 RoHS ja

Technischer Support