Magnetschild (96455)

Magnetschild (96455)
· Zur Kennzeichnung des Lagerortes

· In verschiedenen Längen und Breiten

· Erhältlich in der Farbe weiß und gelb

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
96455-0600101
96455-0600102
96455-0700201
96455-0700202
96455-0800301
96455-0800302
96455-1000401
96455-1000402
96455-1500501
96455-1500502
96455-2000801
96455-2000802
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
LXB=Länge x Breite Farbe Grundkörper Gewicht (ERP)
(kg)

0.25 €

1 4 Arbeitstage 60 x 10weiß0.0016

0.25 €

1 4 Arbeitstage 60 x 10gelb0.0017

0.46 €

1 4 Arbeitstage 70 x 20weiß0.0041

0.46 €

1 4 Arbeitstage 70 x 20gelb0.0041

0.73 €

1 4 Arbeitstage 80 x 30weiß0.0060

0.73 €

1 4 Arbeitstage 80 x 30gelb0.0068

1.08 €

1 4 Arbeitstage 100 x 40weiß0.0105

1.08 €

1 4 Arbeitstage 100 x 40gelb0.0120

1.95 €

1 4 Arbeitstage 150 x 50weiß0.0209

1.95 €

1 4 Arbeitstage 150 x 50gelb0.0203

4.14 €

1 4 Arbeitstage 200 x 80weiß0.0457

4.14 €

1 4 Arbeitstage 200 x 80gelb0.0471

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Magnetschild Magnetbandstärke 0.9 RoHS ja

Technischer Support