Rundschlinge einfachmantel / polyester (07798)

Rundschlinge einfachmantel / polyester (07798)
· Rundschlinge mit Einfachmantel nach DIN EN 1492-2

· Impägnierter Polyestermantel mit Farbcodierung, Tonnenstreifen und Sicherheitsetikett.

· Hoher Sicherheitsfaktor mit 7-facher Sicherheit gegen Bruch

· Hohe UV-Stabilität und geringe Feuchtigkeitsaufnahme.

· Hohe Tragfähigkeit bei geringen Eigengewicht

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07798-0100005
07798-0100010
07798-0100015
07798-0100020
07798-0100025
07798-0100030
07798-0100040
07798-0100050
07798-0200005
07798-0200010
07798-0200015
07798-0200020
07798-0200025
07798-0200030
07798-0200040
07798-0200050
07798-0300005
07798-0300010
07798-0300015
07798-0300020
07798-0300025
07798-0300030
07798-0300040
07798-0300050
07798-0400005
07798-0400010
07798-0400015
07798-0400020
07798-0400025
07798-0400030
07798-0400040
07798-0400050
07798-0500005
07798-0500010
07798-0500015
07798-0500020
07798-0500025
07798-0500030
07798-0500040
07798-0500050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B FT=Tragfähigkeit
(kg)
H L1=Länge in Meter Farbe Grundkörper Gewicht (ERP)
(kg)

10.39 €

1 4 Arbeitstage 471000120.5 mviolett0.0001

11.44 €

1 4 Arbeitstage 471000121 mviolett0.0003

14.92 €

1 4 Arbeitstage 471000121.5 mviolett0.3751

19.20 €

1 4 Arbeitstage 471000122 mviolett0.0004

22.94 €

1 4 Arbeitstage 471000122.5 mviolett0.0006

27.06 €

1 4 Arbeitstage 471000123 mviolett0.0007

35.42 €

1 4 Arbeitstage 471000124 mviolett0.0010

43.76 €

1 4 Arbeitstage 471000125 mviolett1.2100

12.60 €

1 4 Arbeitstage 482000180.5 mgrün0.0002

15.47 €

1 4 Arbeitstage 482000181 mgrün0.4100

20.63 €

1 4 Arbeitstage 482000181.5 mgrün0.5826

26.01 €

1 4 Arbeitstage 482000182 mgrün0.8800

29.45 €

1 4 Arbeitstage 482000182.5 mgrün0.0009

32.95 €

1 4 Arbeitstage 482000183 mgrün1.0650

45.94 €

1 4 Arbeitstage 482000184 mgrün1.5700

58.18 €

1 4 Arbeitstage 482000185 mgrün1.9200

16.52 €

1 4 Arbeitstage 543000200.5 mgelb0.3714

22.23 €

1 4 Arbeitstage 543000201 mgelb0.0005

28.76 €

1 4 Arbeitstage 543000201.5 mgelb1.0100

34.35 €

1 4 Arbeitstage 543000202 mgelb1.0240

41.01 €

1 4 Arbeitstage 543000202.5 mgelb1.6900

45.66 €

1 4 Arbeitstage 543000203 mgelb1.5360

60.17 €

1 4 Arbeitstage 543000204 mgelb2.7400

77.49 €

1 4 Arbeitstage 543000205 mgelb3.3600

23.13 €

1 4 Arbeitstage 704000220.5 mgrau0.0003

28.92 €

1 4 Arbeitstage 704000221 mgrau0.0007

38.61 €

1 4 Arbeitstage 704000221.5 mgrau1.0350

46.41 €

1 4 Arbeitstage 704000222 mgrau1.3800

59.08 €

1 4 Arbeitstage 704000222.5 mgrau1.7250

60.28 €

1 4 Arbeitstage 704000223 mgrau2.0700

79.61 €

1 4 Arbeitstage 704000224 mgrau3.4000

98.88 €

1 4 Arbeitstage 704000225 mgrau4.2500

28.15 €

1 4 Arbeitstage 725000280.5 mrot0.0005

35.81 €

1 4 Arbeitstage 725000281 mrot0.0009

45.47 €

1 4 Arbeitstage 725000281.5 mrot1.4030

54.62 €

1 4 Arbeitstage 725000282 mrot1.8700

61.49 €

1 4 Arbeitstage 725000282.5 mrot2.3380

70.84 €

1 4 Arbeitstage 725000283 mrot2.8050

87.23 €

1 4 Arbeitstage 725000284 mrot3.9400

108.39 €

1 4 Arbeitstage 725000285 mrot4.9000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Rundschlinge Material Grundkörper Polouiter Ausführung 1 Einfachmantel
RoHS ja

Technischer Support