Verbindungsglied stahl (07795)

Verbindungsglied stahl (07795)
· Einsatz als Kuppelglied in einem Kettengehänge

· Tragkraft bis zu 10 000 kg

· Mit Zulassung und H-Stempel der BG

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07795-1001400
07795-1001900
07795-1002500
07795-1004000
07795-1006700
07795-1010000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A D1 für Kette
(mm)
FT=Tragfähigkeit
(kg)
L L1 S S1 Gewicht (ERP)
(kg)

14.84 €

1 4 Arbeitstage 14186140045187.580.0839

15.55 €

1 4 Arbeitstage 17.820.57190050.520910.20.1408

17.75 €

1 4 Arbeitstage 1923.5825006225.51011.50.2099

20.99 €

1 4 Arbeitstage 23.827.5104000723012.612.60.3683

34.82 €

1 4 Arbeitstage 2833.313670087.33616.7190.7774

53.72 €

1 4 Arbeitstage 34.339.5161000010240.520.620.61.4980

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Festigkeitsklasse 10 Benennung Verbindungsglied
Oberfläche Grundkörper kunststoffbeschichtet RoHS ja

Technischer Support