Verbindungsglied für rundschlingen stahl (07797)

Verbindungsglied für rundschlingen stahl (07797)
· Zum Verbinden von Hebebändern oder Rundschlingen mit Kettenbauteilen

· Tragkraft bis zu 10 000 kg

· Mit Zulassung und H-Stempel der BG

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07797-802000
07797-803150
07797-805300
07797-808000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B1 B2 für Kette
(mm)
FT=Tragfähigkeit
(kg)
L L1 L2 S S1 S2 S3 Gewicht (ERP)
(kg)

23.63 €

1 4 Arbeitstage 40197-8200058272091024140.3046

27.95 €

1 4 Arbeitstage 4025103150773430111330120.5420

42.27 €

1 4 Arbeitstage 5528135300964436161636161.1180

76.08 €

1 4 Arbeitstage 67361680001155340212144242.3370

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Festigkeitsklasse 8 Benennung Verbindungsglied
Oberfläche Grundkörper kunststoffbeschichtet Ausführung 1 für Rundschlingen RoHS ja

Technischer Support