Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
07792-11001400 |
07792-11002500 |
07792-11004000 |
07792-11006700 |
07792-11010000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A | D | D1 | D2 | für Kette (mm) | FT=Tragfähigkeit (kg) | L | S | S1 | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 11 | 21 | 35 | 6 | 1400 | 109 | 16 | 21 | 0.5350 | ||
66.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 34 | 12 | 25 | 43 | 7-8 | 2500 | 135 | 20 | 26 | 0.9300 | ||
91.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | 16 | 33 | 56 | 10 | 4000 | 168 | 25 | 30 | 1.5320 | ||
138.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 51 | 20 | 40 | 69 | 13 | 6700 | 205 | 35 | 40 | 3.2250 | ||
236.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 27 | 50 | 80 | 16 | 10000 | 251 | 36 | 50 | 6.1050 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | kunststoffbeschichtet | Form | A |
---|---|---|---|---|---|
Festigkeitsklasse | 10 | Benennung | Sicherheitslasthaken | Oberfläche Komponente | kunststoffbeschichtet |
Ausführung 1 | mit Ösenkopf | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A
D
D1
D2
für Kette(mm)
FT=Tragfähigkeit(kg)
L
S
S1
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften