Lastbügel / vergütungsstahl / mit seitenzug (07775)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07775-08
07775-10
07775-12
07775-16
07775-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
H1
(mm)
max. Tragfähigkeit
(kg)
A A1 B1 D=Gewinde D1 H H2 H3 Innensechskant L L1 R S SW Gewicht (ERP)
(kg)

151.84 €

1 4 Arbeitstage 2533325131344M82116314-7652258190.2500

151.84 €

1 4 Arbeitstage 2533500131344M102120314-7652258190.3029

155.73 €

1 4 Arbeitstage 4448725221951M1235244216110753813320.9195

179.86 €

1 4 Arbeitstage 44481400221951M1635324218110753813320.1055

300.59 €

1 4 Arbeitstage 57592290292567M204840626101451025116441.9560

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Ausführung 2 mit Seitenzug Benennung Lastbügel
RoHS ja

Technischer Support