Sicherheitslasthaken mit gabelkopf / form B stahl (07792)

Sicherheitslasthaken mit gabelkopf / form B stahl (07792)
· Automatisches Schließen des Sicherheitshaken beim Anheben der Last

· Entriegelung wird von Hand betätigt

· Tragkraft bis zu 10 000 kg

· Mit Zulassung und H-Stempel der BG

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07792-21001400
07792-21001900
07792-21002500
07792-21004000
07792-21006700
07792-21010000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
A D D2 für Kette
(mm)
FT=Tragfähigkeit
(kg)
L L1 S S1 Gewicht (ERP)
(kg)

61.69 €

1 4 Arbeitstage 7287.5356140094816210.5151

70.79 €

1 4 Arbeitstage 934943719001231020260.9361

70.79 €

1 4 Arbeitstage 9341043825001231020260.9547

95.57 €

1 4 Arbeitstage 124513561040001431425301.5460

150.52 €

1 4 Arbeitstage 155116691367001801735403.2300

247.27 €

1 4 Arbeitstage 1960218016100002151936505.9950

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper kunststoffbeschichtet Form B
Festigkeitsklasse 10 Benennung Sicherheitslasthaken Oberfläche Komponente kunststoffbeschichtet
Ausführung 1 mit Gabelkopf RoHS ja

Technischer Support