Lasthaken mit ösenkopf / form A stahl (07791)

Lasthaken mit ösenkopf / form A stahl (07791)
· Tragkraft bis zu 10 000 kg

· Mit Zulassung und H-Stempel der BG

· Sicherungsfalle selbstschließend

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07791-11001400
07791-11002500
07791-11004000
07791-11006700
07791-11010000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A A1 D D1 für Kette
(mm)
FT=Tragfähigkeit
(kg)
L S S1 Gewicht (ERP)
(kg)

16.59 €

1 4 Arbeitstage 26191020.5614008516200.3369

22.02 €

1 4 Arbeitstage 332611257-8250010519290.5671

34.46 €

1 4 Arbeitstage 4031163410400013126331.1750

61.40 €

1 4 Arbeitstage 5140194313670016333452.4000

107.01 €

1 4 Arbeitstage 664524.550161000018340503.7550

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper kunststoffbeschichtet Form A
Festigkeitsklasse 10 Benennung Lasthaken Oberfläche Komponente verzinkt
Ausführung 1 mit Ösenkopf RoHS ja

Technischer Support