Lasthaken mit gabelkopf / form B stahl (07791)

Lasthaken mit gabelkopf / form B stahl (07791)
· Tragkraft bis zu 10 000 kg

· Mit Zulassung und H-Stempel der BG

· Sicherungsfalle selbstschließend

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07791-21001400
07791-21001900
07791-21002500
07791-21004000
07791-21006700
07791-21010000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
A A1 D für Kette
(mm)
FT=Tragfähigkeit
(kg)
L L1 S S1 Gewicht (ERP)
(kg)

23.79 €

1 4 Arbeitstage 7.226197.56140069815200.2936

26.58 €

1 4 Arbeitstage 9.53426971900951019280.6192

26.81 €

1 4 Arbeitstage 9.534261082500951019280.6220

37.49 €

1 4 Arbeitstage 1240311310400011013.525331.1380

64.65 €

1 4 Arbeitstage 155140161367001361730402.1530

119.54 €

1 4 Arbeitstage 1856452016100001552237483.5250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper kunststoffbeschichtet Form B
Festigkeitsklasse 10 Benennung Lasthaken Oberfläche Komponente verzinkt
Ausführung 1 mit Gabelkopf RoHS ja

Technischer Support