Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
07725-08016 |
07725-10021 |
07725-12024 |
07725-16029 |
07725-20036 |
07725-24041 |
07725-30053 |
07725-36060 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B (mm) | H1 (mm) | max. Tragfähigkeit (kg) | Anzieh- drehmoment (Nm) | B1 | B2 | D=Gewinde | D1 | H | L=Gewindelänge | S | SW | SW1 | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 35 | 300 | 30 | 55 | 30 | M8 | 24 | 85 | 11 | 10 | 6 | 13 | 0.3077 | ||
75.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 36 | 630 | 60 | 55 | 30 | M10 | 24 | 85 | 16 | 10 | 6 | 17 | 0.3227 | ||
87.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 37 | 44 | 1000 | 100 | 57 | 33 | M12 | 31 | 98 | 18 | 13.5 | 8 | 19 | 0.4904 | ||
102.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 37 | 46 | 1500 | 150 | 57 | 33 | M16 | 31 | 98 | 24 | 13.5 | 10 | 24 | 0.5288 | ||
125.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 54 | 57 | 2500 | 250 | 82 | 50 | M20 | 45 | 140 | 34 | 16.5 | 12 | 30 | 1.3150 | ||
129.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 54 | 59 | 4000 | 400 | 82 | 50 | M24 | 45 | 140 | 36 | 16.5 | 14 | 36 | 1.4120 | ||
242.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 81 | 5000 | 500 | 99 | 60 | M30 | 59 | 170 | 48 | 22.5 | 17 | 46 | 2.8870 | ||
255.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 76 | 7000 | 700 | 99 | 60 | M36 | 59 | 172 | 55 | 22.5 | 22 | 55 | 3.0460 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Ausführung 2 | Güteklasse 10 | Benennung | Lastbügel |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | drehbar | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B(mm)
H1(mm)
max. Tragfähigkeit(kg)
Anzieh- drehmoment(Nm)
B1
B2
D=Gewinde
D1
H
L=Gewindelänge
S
SW
SW1
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften