Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
07730-08 |
07730-10 |
07730-12 |
07730-16 |
07730-20 |
07730-24 |
07730-30 |
07730-36 |
07730-42 |
07730-48 |
07730-112 |
07730-116 |
07730-120 |
07730-1201 |
07730-124 |
07730-201 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B (mm) | max. Tragfähigkeit (kg) | Anzieh- drehmoment (Nm) | A=Breite | D=Bolzendurchmesser | D1 | H=Höhe | L | R | S | Ausführung | Ausführung 1 | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 400 | 9.81 | 46.7 | M8 | 19 | 67.8 | 12.5 | 10.9 | 9.7 | Standard | Standard | 0.1909 | ||
121.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 450 | 16.7 | 46.7 | M10 | 19 | 67.8 | 17.5 | 10.9 | 9.7 | Standard | Standard | 0.1980 | ||
144.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 46 | 1050 | 37.3 | 89.4 | M12 | 38.1 | 123 | 19 | 22.4 | 19 | Standard | Standard | 1.1140 | ||
144.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 46 | 1900 | 80.4 | 89.4 | M16 | 38.1 | 123 | 29 | 22.4 | 19 | Standard | Standard | 1.1540 | ||
309.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70 | 3000 | 133 | 130.6 | M20 | 58.7 | 163 | 32 | 35.6 | 25.4 | Standard | Standard | 3.2850 | ||
309.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70 | 4200 | 304 | 130.6 | M24 | 58.7 | 163 | 37 | 35.6 | 25.4 | Standard | Standard | 3.3300 | ||
743.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 90 | 7000 | 588 | 165.1 | M30 | 81 | 221.7 | 46 | 44.5 | 31.7 | Standard | Standard | 6.2700 | ||
1,017.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 115 | 11000 | 981 | 217.2 | M36 | 106.4 | 316.7 | 68 | 57.2 | 44.4 | Standard | Standard | 16.8000 | ||
1,220.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 115 | 12500 | 981 | 217.2 | M42 | 106.4 | 316.7 | 68 | 57.2 | 44.4 | Standard | Standard | 17.3820 | ||
1,400.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 115 | 13500 | 981 | 217.2 | M48 | 106.4 | 316.7 | 88 | 57.2 | 44.4 | Standard | Standard | 16.8000 | ||
209.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 46 | 1050 | 37.3 | 89.4 | M12 | 38.1 | 170.7 | 19 | 22.4 | 19 | lang | lange Ausführung | 1.2670 | ||
209.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 46 | 1900 | 80.4 | 89.4 | M16 | 38.1 | 170.7 | 29 | 22.4 | 19 | lang | lange Ausführung | 1.1030 | ||
406.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70 | 3000 | 133 | 130.6 | M20 | 58.7 | 206 | 32 | 35.6 | 25.4 | lang | lange Ausführung | 3.7200 | ||
209.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 46 | 2150 | 133 | 89.4 | M20 | 38.1 | 170.7 | 34 | 22.4 | 19 | lang | lange Ausführung | 1.4760 | ||
406.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70 | 4200 | 304 | 130.6 | M24 | 58.7 | 206 | 37 | 35.6 | 25.4 | lang | lange Ausführung | 3.2030 | ||
174.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 46 | 2150 | 133 | 89.4 | M20 | 38.1 | 123 | 34 | 22.4 | 19 | Standard | Standard | 1.2250 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Benennung | Lastbügel | RoHS | ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B(mm)
max. Tragfähigkeit(kg)
Anzieh- drehmoment(Nm)
A=Breite
D=Bolzendurchmesser
D1
H=Höhe
L
R
S
Ausführung
Ausführung 1
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften