Lastbügel mit envirolo beschicht. / vergütungsstahl (07735)

Lastbügel mit envirolo beschicht. / vergütungsstahl (07735)
· Die Beschichtung bietet einen besseren Schutz vor extremen Umgebungsbedingungen

· Tragkraft bis zu 7000 kg

· Geeignet bei korrosiven Atmosphären

· 5-fache Sicherheit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07735-08
07735-10
07735-12
07735-16
07735-20
07735-24
07735-30
07735-120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
max. Tragfähigkeit
(kg)
Anzieh- drehmoment
(Nm)
A=Breite D=Gewinde D1 H=Höhe L R S Gewicht (ERP)
(kg)

165.79 €

1 4 Arbeitstage 224009.8146.7M81967.812.510.99.70.1531

169.15 €

1 4 Arbeitstage 2245016.746.7M101967.817.510.99.70.1621

217.70 €

1 4 Arbeitstage 46105037.389.4M1238.1121.41922.4191.0570

221.89 €

1 4 Arbeitstage 46190080.489.4M1638.1121.42922.4191.1700

314.54 €

1 4 Arbeitstage 46215013389.4M2038.1121.43422.4191.2350

500.24 €

1 4 Arbeitstage 704200304130.6M2458.7165.63735.625.43.4110

835.16 €

1 4 Arbeitstage 907000588165.1M3081221.74644.531.76.3000

489.82 €

1 4 Arbeitstage 703000133130.6M2058.7165.63235.625.43.1120

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Benennung Lastbügel Ausführung 1 mit Envirolox Beschichtung
RoHS ja PL Edelstahl ja

Technischer Support