Lastring / vergütungsstahl (07750)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07750-08
07750-10
07750-12
07750-16
07750-20
07750-24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
max. Tragfähigkeit
(kg)
Anzieh- drehmoment
(Nm)
D=Gewinde D1 H L L1 S Gewicht (ERP)
(kg)

134.61 €

1 4 Arbeitstage 383254.21M850.55116619.50.3678

134.61 €

1 4 Arbeitstage 385005.88M1050.55120639.50.3570

183.54 €

1 4 Arbeitstage 6072519.61M1276812485161.5350

183.54 €

1 4 Arbeitstage 60140034.32M1676813194161.4350

366.29 €

1 4 Arbeitstage 95229068.65M20101.5125.54013325.55.1150

366.29 €

1 4 Arbeitstage 953050122.6M24101.5125.54714725.55.4750

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Benennung Lastring RoHS ja

Technischer Support