Lastbügel / vergütungsstahl / mit seitenzug (07752)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07752-08
07752-10
07752-12
07752-16
07752-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
H1
(mm)
max. Tragfähigkeit
(kg)
Anzieh- drehmoment
(Nm)
A A1 B1 D=Gewinde D1 H H2 H3 L L1 R S SW Gewicht (ERP)
(kg)

44.44 €

1 4 Arbeitstage 25.423.83254.212.712.744.5M815.815.81.67.275.452.425.47.960.2436

64.47 €

1 4 Arbeitstage 25.423.8500612.712.744.5M1015.819.81.67.275.452.425.47.960.2778

87.48 €

1 4 Arbeitstage 41.340.17252019.823.850.8M1225.423.8211.1120.782.638.112.7101.1150

100.01 €

1 4 Arbeitstage 41.340.114004019.823.850.8M1625.431.8211.1120.782.638.112.7101.1760

158.08 €

1 4 Arbeitstage 41.340.122907019.823.850.8M2025.439.7211.1120.782.638.112.7101.1190

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Ausführung 2 mit Seitenzug Benennung Lastbügel
RoHS ja

Technischer Support