Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
07772-08035 |
07772-10040 |
07772-12045 |
07772-12065 |
07772-16065 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B (mm) | max. Tragfähigkeit (kg) | Anzieh- drehmoment (Nm) | B1 | D für Schraube DIN 912 | D1 | H | L1 | L2 | R1 | S | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 900 | 10 | - | M8X35 (2x) | 45 | 19 | 51 | 25.4 | 13 | 8 | 0.3019 | ||
55.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 81 | 1100 | 15 | - | M10X40 (2x) | 57 | 22 | 64 | 28.6 | 16 | 10 | 0.5431 | ||
66.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 2250 | 35 | - | M12X45 (2x) | 64 | 29 | 76 | 38.1 | 19 | 13 | 0.8642 | ||
128.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 130 | 5400 | 45 | 31.8 | M12X65 (4x) | 80 | 35 | 102 | 41.3 | 22 | 19 | 1.8320 | ||
170.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 9000 | 100 | 31.8 | M16X65 (4x) | 92 | 48 | 127 | 52.4 | 25.4 | 25.4 | 3.6600 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Material Komponente | steel | Benennung | Lastbügel |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B(mm)
max. Tragfähigkeit(kg)
Anzieh- drehmoment(Nm)
B1
D für Schraube DIN 912
D1
H
L1
L2
R1
S
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften