Drehlastbügel / vergütungsstahl (07774)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07774-08
07774-10
07774-12
07774-16
07774-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
H1
(mm)
max. Tragfähigkeit
(kg)
Anzieh- drehmoment
(Nm)
B1 D=Gewinde D1 D2 H H2 H3 H4 L S SW Gewicht (ERP)
(kg)

116.17 €

1 4 Arbeitstage 25.491.34001057.2M812.738.11262.78.71.225.46.3190.2770

121.81 €

1 4 Arbeitstage 25.491.34501757.2M1012.738.11562.78.71.225.46.3190.2359

138.77 €

1 4 Arbeitstage 50.8161.9105037112.7M1225.476.218101.614.31.638.119321.5840

147.54 €

1 4 Arbeitstage 50.8161.9190080112.7M1625.476.224101.614.31.638.119321.7050

155.55 €

1 4 Arbeitstage 50.8161.92150134112.7M2025.476.230101.614.31.638.119321.6130

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Benennung Drehlastbügel RoHS ja

Technischer Support