Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
07794-11001400 |
07794-11002500 |
07794-11004000 |
07794-11006700 |
07794-11010000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B (mm) | A | D | für Kette (mm) | FT=Tragfähigkeit (kg) | L | L1 | S | S1 | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36 | 28 | 13 | 6 | 1400 | 158 | 27 | 16 | 21 | 0.8726 | ||
128.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36 | 34 | 13 | 7-8 | 2500 | 182 | 27 | 20 | 26 | 1.2320 | ||
187.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 42 | 45 | 16 | 10 | 4000 | 217 | 35 | 25 | 30 | 2.1920 | ||
257.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 54 | 21 | 13 | 6700 | 271 | 43 | 35 | 40 | 4.2800 | ||
415.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 62 | 62 | 24 | 16 | 10000 | 320 | 58 | 38 | 50 | 7.6250 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | kunststoffbeschichtet | Form | A |
---|---|---|---|---|---|
Festigkeitsklasse | 10 | Benennung | Wirbelhaken | Ausführung 1 | mit Gleitlager |
RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B(mm)
A
D
für Kette(mm)
FT=Tragfähigkeit(kg)
L
L1
S
S1
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften