Rundschlingenhaken für rundschlingen stahl (07796)

Rundschlingenhaken für rundschlingen stahl (07796)
· Zum schnellen Einhängen von textilen Anschlagmitteln

· Mit stabiler Sicherungsfalle ausgestattet

· Farbe abgestimmt auf Tragfähigkeit der textilen Anschlagmittel

· Tragkraft bis zu 10 000 kg

· Mit Zulassung und H-Stempel der BG

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07796-801000
07796-802000
07796-803000
07796-804000
07796-805000
07796-806000
07796-808000
07796-810000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper B
(mm)
B1 B2 FT=Tragfähigkeit
(kg)
L S S1 S2 T Gewicht (ERP)
(kg)

61.52 €

1 4 Arbeitstage violett7841121000123172016310.0007

70.32 €

1 4 Arbeitstage grün9144192000148212617401.2600

108.87 €

1 4 Arbeitstage gelb11355213000175253225502.2430

236.59 €

1 4 Arbeitstage grau1337640400022336403659.54.5250

244.32 €

1 4 Arbeitstage rot1337640500022336403659.54.5000

284.57 €

1 4 Arbeitstage braun1337640600022336403659.54.5900

558.96 €

1 4 Arbeitstage blau1851005080003174563558012.9900

650.35 €

1 4 Arbeitstage orange18510050100003174563558013.1200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper kunststoffbeschichtet Festigkeitsklasse 8
Benennung Rundschlingenhaken Ausführung 1 für Rundschlingen RoHS ja

Technischer Support