Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit
Kunststoffregale leicht, gleichmäßige Belastung 50 kg/Regal, Abstand zwischen Regalböden 250 mm
TRUSCO NAKAYAMA
[Features]
· Legs can be stored in a shelf board with a single touch. (4 legs can be stored per shelf)
· The legs are provided with holes for fixing the bolts so as to prevent collapsing; the shelf long side and the short side can be connected to each other.
· Lightweight as it is made of plastic, and assembly is easy, not requiring tools.
· Surface of the shelf board is embossed to minimize shifting of loads.
[Material]
· Polypropylene (PP)
ab∗ : | 35.04 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit |
Uniform Load per 1 Level(kg) |
Number of Shelf Tiers |
Color |
Warenzeichen | TRUSCO NAKAYAMA |
---|---|
Artikelserie | Kunststoffregale leicht, gleichmäßige Belastung 50 kg/Regal, Abstand zwischen Regalböden 250 mm |
ab∗ | 35.04 € *Stückpreis Standardkonfiguration |
Minimum Lieferzeit | 7 Arbeitstage |
Uniform Load per 1 Level(kg) | 50kg |
Number of Shelf Tiers | 2 / 3 / 4 |
Color | Schwarz / Neograu |
Loading...
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.