Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 194.57 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 11 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit |
Frontage(mm) |
Height(mm) |
Depth(mm) |
Equal Load Capacity Per Stage(kg) |
Product Type |
Warenzeichen | IRISOHYAMA |
---|---|
Artikelserie | |
ab∗ | 194.57 € *Stückpreis Standardkonfiguration |
Minimum Lieferzeit | 11 Arbeitstage |
Frontage(mm) | 611 bis 899 |
Height(mm) | 900 |
Depth(mm) | 301 bis 449 |
Equal Load Capacity Per Stage(kg) | 250kg |
Product Type | Gestell |
Loading...
Filtern nach:
Frontage(mm)
Height(mm)
Depth(mm)
Equal Load Capacity Per Stage(kg)
Product Type
Marke
CAD Format