Schraubenschlüssel/Ringschlüssel/Ratschenschlüssel (isoliert)

Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
Lieferzeit
  • Alle Produkte
  • 5 Tage oder weniger
  • 6 Tage oder weniger
  • 7 Tage oder weniger
  • 8 Tage oder weniger
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
ab
Minimum Lieferzeit
Product Type
Width across flat dimension(mm)
Overall Length(mm)
Thickness(mm)
Mass(g)
  • Empfehlung

Isoliertes Werkzeug, Schraubenschlüssel

    Isoliertes Werkzeug, gekröpfter Schraubenschlüssel, einseitig

      Isolierter Maulschlüssel

        Ringschraubenschlüssel

          Gabelschlüssel

          Warenzeichen

          TECH EV

          TECH EV

          TRUSCO NAKAYAMA

          KNIPEX

          KNIPEX

          Artikelserie

          Isoliertes Werkzeug, Schraubenschlüssel

          Isoliertes Werkzeug, gekröpfter Schraubenschlüssel, einseitig

          Isolierter Maulschlüssel

          Ringschraubenschlüssel

          Gabelschlüssel

          ab

          35.53 €

          *Stückpreis Standardkonfiguration

          Mengenrabatt

          39.62 €

          *Stückpreis Standardkonfiguration

          Mengenrabatt

          31.29 €

          *Stückpreis Standardkonfiguration

          Mengenrabatt

          20.20 €

          *Stückpreis Standardkonfiguration

          16.57 €

          *Stückpreis Standardkonfiguration

          Minimum Lieferzeit 6 Arbeitstage 5 Arbeitstage 6 Arbeitstage 5 Arbeitstage 5 Arbeitstage
          Product TypeSchlüsselGekröpfter SchraubenschlüsselSchlüssel--
          Width across flat dimension(mm)8 ~ 128 ~ 1010 ~ 17--
          Overall Length(mm)100 ~ 135154 ~ 164114 ~ 170--
          Thickness(mm)7.1 ~ 8.59.7 ~ 10.28 ~ 11.3--
          Mass(g)23 ~ 5457 ~ 6140 ~ 125--

          Loading...

          1. 1

          Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Schraubenschlüssel/Ringschlüssel/Ratschenschlüssel (isoliert)