Volltextsuche
Loading...
ELESA
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 1.78 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Fünfsterngriffe mit Gewindezapfen, Innengewinde / VCT. / Sackloch
ELESA
Konfigurierbar in [Griffbereich] 10 - 31 mm, 19 - 46 mm / [Durchmesser Griff] 25 - 95 mm / [Farbe] rot
Für präzises Fixieren und eine komfortable Bedienung sind die Fünfsterngriffe von ELESA eine etablierte Wahl in zahlreichen Einsatzbereichen. Die Fünfsterngriffe ermöglichen einen Griffbereich von 10 bis 31 mm oder 19 bis 46 mm. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 25 bis 95 mm auf. Die Farbauswahl umfasst Rot.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 1.06 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Handgriffe mit Gewindezapfen, Innengewinde / ERW. / Edelstahl / L-Form
ELESA
Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl / [Griffbereich] 6 - 20 mm, 27 - 42 mm, 37.5 - 90.5 mm, 29.5 - 47 mm, 30.5 - 45.5 mm, 9 - 16 mm / [Durchmesser Griff] 15.5 - 24.5 mm
Die Klemmhebel von ELESA bieten präzise Einstellmöglichkeiten und eine rutschfeste Handhabung, ideal für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Kontrolle und Sicherheit. Zur Konfiguration steht Edelstahl als Material bereit. Der Spielraum zum Befestigen der Klemmhebel misst 6 bis 20 mm, 27 bis 42 mm, 37.5 bis 90.5 mm, 29.5 bis 47 mm, 30.5 bis 45.5 mm oder 9 bis 16 mm. Sie haben einen Griffdurchmesser von 15.5 bis 24.5 mm.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 2.12 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Bügelgriff / EBR-CH / PA glasfaserverstärkt, Edelstahl / Verriegelungsknopf
ELESA
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 36.74 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...