Volltextsuche
Loading...
Zylinderschrauben mit kleinem Kopf / CBHS / Stahl / brüniert / 12.9 / Innensechskant
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
Konfigurierbar in [Freie Länge] 20 - 55 mm / [Durchmesser]16 - 30 mm / [Federweg]5 - 22 mm / [Federkonstante]21.8 - 61.3 N/mm / [Last]163.4 - 784.5 N
Bei den Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt von MISUMI handelt es sich um mechanische Bauteile, die vor allem dazu dienen, Kräfte zu neutralisieren und sich bei Belastung zu komprimieren. Im unbelasteten Zustand ist eine Anpassung der Länge von 20 mm bis hin zu 55 mm als Maximalwert möglich. Der Durchmesser dieser Druckfedern ist zwischen 16 mm und 30 mm konfigurierbar. Die Traglast darf maximal 163.4 bis 784.5 N betragen. Die Federkonstante liegt zwischen 21.8 und 61.3 N / mm. Dies führt dazu, dass die Druckfedern einen Federweg im Bereich von 5 bis 22 mm erreichen.
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
Druckfedern / WMH / Edelstahl / spiralförmig / Runddraht / 40% / max. 200°
MISUMI
Konfigurierbar in [Freie Länge] 5 - 100 mm / [Durchmesser]4 - 18 mm / [Federweg]2 - 40 mm / [Federkonstante]2 - 4.9 N/mm / [Last]3.9 - 196.1 N
Bei den Druckfedern von MISUMI handelt es sich um mechanische Bauteile, die vor allem dazu dienen, Kräfte zu neutralisieren und sich bei Belastung zu komprimieren. Die Länge im nicht belasteten Zustand kann zwischen 5 mm und 100 mm eingestellt werden. Der Durchmesser dieser Druckfedern ist zwischen 4 mm und 18 mm konfigurierbar. Die maximale Belastung beträgt 3.9 bis 196.1 N. Im Bereich zwischen 2 und 4.9 N / mm liegt der Wert der Federkonstante. Das führt dazu, dass die Druckfedern einen Federweg im Bereich von 2 bis 40 mm erreichen.
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
Senkschrauben / Innensechskant / Stahl / brüniert / JIS
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
Druckfedern / WHH / Edelstahl / spiralförmig / Runddraht / 35% / max. 200°
MISUMI
Konfigurierbar in [Freie Länge] 5 - 100 mm / [Durchmesser]4 - 18 mm / [Federweg]1.7 - 35 mm / [Federkonstante]2.9 - 14.7 N/mm / [Last]5 - 514.8 N
Die Druckfedern von MISUMI sind mechanische Bauteile, welche hauptsächlich den Zweck haben, Druckkräfte aufzunehmen und sich zu komprimieren, wenn sie belastet werden. Die Länge im nicht belasteten Zustand kann zwischen 5 mm und 100 mm konfiguriert werden. Der Durchmesser dieser Druckfedern kann zwischen 4 mm und 18 mm konfiguriert werden. Maximal gestattet wird eine Last von 5 bis 514.8 N. Die Federkonstante liegt zwischen 2.9 und 14.7 N / mm. In Folge dessen bewältigen die Druckfedern einen Federweg zwischen 1.7 und 35 mm.
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
Unterlegscheiben / Stahl / Dimensionen wählbar
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
Druckfedern / WFH / Edelstahl / spiralförmig / Runddraht / 60% / max. 200°
MISUMI
Konfigurierbar in [Freie Länge] 5 - 100 mm / [Durchmesser]4 - 18 mm / [Federweg]3 - 60 mm / [Federkonstante]0.5 - 1 N/mm / [Last]1.5 - 58.8 N
Bei den Druckfedern von MISUMI handelt es sich um mechanische Bauteile, die besonders dazu dienen, Kräfte zu neutralisieren und sich bei Belastung zu komprimieren. Unbetätigt kann man die Länge zwischen 5 mm und 100 mm anpassen. Der Durchmesser dieser Druckfedern ist zwischen 4 mm und 18 mm konfigurierbar. Zulässig ist eine Maximallast von 1.5 bis 58.8 N. Der Wert der Federkonstante liegt zwischen 0.5 und 1 N / mm. In Folge dessen bewältigen die Druckfedern einen Federweg zwischen 3 und 60 mm.
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
Halteschrauben / Stahl / brüniert
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
Konfigurierbar in [Freie Länge] 20 - 300 mm / [Durchmesser]14.5 - 37 mm / [Federweg]6 - 90 mm / [Federkonstante]6.1 - 76.27 N/mm / [Last]274.6 - 882.6 N
MISUMIs Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt sind mechanische Bauteile, die hauptsächlich dafür gemacht sind, Kräfte abzufangen und sich zu komprimieren, wenn sie beansprucht werden. Die Länge im unbelasteten Zustand kann zwischen 20 mm und einem Maximum von 300 mm angepasst werden. Der Durchmesser dieser Druckfedern ist zwischen 14.5 mm und 37 mm konfigurierbar. Die höchste Belastung beträgt 274.6 bis 882.6 N. Zwischen 6.1 und 76.27 N / mm liegt die Federkonstante. In Folge dessen bewältigen die Druckfedern einen Federweg zwischen 6 und 90 mm.
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
Druckfedern / WLH / Edelstahl / spiralförmig / Runddraht / 50% / max. 200°
MISUMI
Konfigurierbar in [Freie Länge] 5 - 100 mm / [Durchmesser]4 - 18 mm / [Federweg]2.5 - 50 mm / [Federkonstante]1 - 2.9 N/mm / [Last]2.5 - 147.1 N
MISUMIs Druckfedern sind mechanische Bauteile, die hauptsächlich dafür gemacht sind, Kräfte abzufangen und sich zu komprimieren, wenn sie beansprucht werden. Die Länge im nicht belasteten Zustand kann zwischen 5 mm und 100 mm konfiguriert werden. Der Durchmesser dieser Druckfedern ist zwischen 4 mm und 18 mm konfigurierbar. Maximal gestattet wird eine Last von 2.5 bis 147.1 N. Zwischen 1 und 2.9 N / mm liegt die Federkonstante. Daraus resultiert ein Federweg der Druckfedern von 2.5 bis 50 mm.
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
Verschlussschrauben / ohne Kopf / Innensechskant
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...