MISUMI WEBINDEX

278 TECHNISCHE INFORMATIONEN 4. Werkstoffe mit Kupferlegierungen 5. Guss- und schmiedeeiserne Werkstoffe, Kupferlegierungsguss 6. Stahlrohrwerkstoff 7. Federwerkstoffe Ausführung Werkstoffcode Anwendungen Anmerkung JIS Vierkantstab Sechskantstab Rundstab Stahlplatte Messingplatte C2801P Blechbearbeitung Typenschilder und Schalttafeln Verwendet für hochbeanspruchte und formbare Gleitteile. Messing JIS H 3100 Gut Automatenmessing (Stranggepresster Stab) C3604BD Gängige Drehriegel Schrauben, Muttern, usw. Gute Verarbeitung. JIS H 3250 Gut Gut Gut Ausführung Werkstoffcode Anwendungen Anmerkung JIS Grauguss, Klasse 3 FC200 Gussmaschinenteile − JIS G 5501 Grauguss, Klasse 4 FC250 − JIS G 5501 Gusseisen mit Kugelgraphit, Klasse 4 FCD600 − JIS G 5502 Bronzeguss, Klasse 6 BC6 Lager, Hülsen, Buchsen und allgemeine Maschinenteile Hochdruckbeständigkeit, Abriebfestigkeit und gute Verarbeitung. JIS H 5111 Ausführung Werkstoffcode Anwendungen Anmerkung JIS Unlegierte Stahlrohre für gängige Rohre Weißrohr (galvanisch verzinkt) SGP Schwarzrohr (keine Beschichtung) Rohrteile Bei Umgebungstemperatur (Gasrohre). A ist eine metrische Spezifikation B ist ein ZollSpezifikation JIS G 3452 Unlegierte Stahlrohre für Maschinendruckanwendungen STPG370 (STPG38) Rohrteile Betriebstemperatur 350˚C. A ist eine metrische Spezifikation B ist ein ZollSpezifikation JIS G 3454 Unlegierte Stahlrohre für Maschinenkonstruktion STKM Allgemeine Maschinenteile, Hohlwellen. Verfügbar für die Klassen 11 bis 20. JIS G 3445 Nahtloses Messingrohr (Standardausführung) C2700T − Leichtes Aufweiten, Biegen, Verdrehen und Beschichten JIS H 3300 Ausführung Werkstoffcode Anwendungen Zulässige Betriebstemperatur ˚ c JIS Stahldraht SWP-A SWP-B Hochfester, gleichmäßig kaltgezogener Draht. Für hochqualitative Federn und spanlose Verarbeitung. 110 JIS G 3522 Stahldraht gehärtet SWB Anwendbar bei vielseitigen Beanspruchungen. Für kostengünstige Federn und spanlose Verarbeitung. 110 JIS G 3521 SWC Für hochqualitative Federn und spanlose Verarbeitung. 110 Vergüteter Kohlenstoff-Federstahl Öl-gehärteter Stahldraht SWO-A SWO-B Gehärtet und angelassen. Für universelle Federn. 120 JIS G 3560 Vergüteter Kohlenstoff-Federstahl Öl-gehärteter Stahldraht SWOSC-V Gehärtet und angelassen. glatte Oberfläche und gleichmäßig Festigkeit 120 JIS G 3561 Vergüteter Cr-V Ventilstahl Öl-gehärteter Stahldraht SWOCV-V Gehärtet und angelassen. Beanspruchbar und für leicht höhere Temperaturen. 220 JIS G 3565 Vergüteter Ci-Cr Ventilstahl Öl-gehärteter Stahldraht SWOSC-V Gehärtet und angelassen. Beanspruchbar und für leicht höhere Temperaturen. 245 JIS G 3566 FederEdelstahldraht (−WPA) SUS302 (−WPB) Bei allgemeiner Korrosion und Wärmebeständigkeit Verfügbar für magnetische Federn. 290 JIS G 4314 (−WPA) SUS316 (−WPB) Wärmebeständigkeit ist ausreichend. Höhere Korrosionsbeständigkeit als SUS302. Verfügbar für magnetische Federn. 290 SUS631 J1-WPC Dispersionsgehärtet nach Federbearbeitung. Hochfest und normal korrosionsbeständig. Verfügbar für magnetische Federn. 340

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==