289 2 4JDIFSIFJUTIJOXFJTF GàS EJF 0QUJPOTBVTXBIM &Optionen erfordern ggf. eine geringere Härte. &Bei der Ausführung von mehreren Optionen sollte der Abstand zwischen den zu bearbeitenden Oberflächen min. 2mm betragen. (siehe unten). Bei Auswahl mehrerer Optionen & Der Abstand zwischen bearbeiteten Bereichen muss größer als 2 mm sein. Planfläche für Schraubenklemmung & Die Ausrichtung zwischen zwei Stellschraubenflächen ist nicht koplanar. t WFC (Stellschraubenflächen an zwei Positionen) t WSC (Schlüsselflächen an zwei Positionen) t WFC (90°-Stellschraubenflächen an zwei Positionen) t WKC (Keilnuten an zwei Positionen) Bsp. 2 Gewinde & Korrelation zwischen F und B: Bei P≤6, B≤F-2; bei P=8 oder 10, B≤F-3; bei P≤6, B≤F-5 Keilnut (KC) & Für mehr Optionen siehe Seiten zu Drehschäften. & F Länge: 5≤F≤Px5 & B Länge: B≥Steigungx3 Freistich (PC, QC) & Für die folgenden Ausführungen stehen die Optionen PC und CQ nicht mehr zur Verfügung. Siehe die folgenden Seiten. Einseitig Gewinde mit Aussparung 8#SAFN Beidseitig Gewinde mit Aussparungen 8#SAFM min. 2mm B F P Sechskantschlussel Ausengewinde beidseitig Wellen mit Querbohrung tWellen mit Querbohrung sind für engen Arbeitsraum geeignet. Querbohrung 90°-Planflächen für Gewindestifte (RC) & Die Ausrichtung zwischen zwei Stellschraubenflächen ist nicht koplanar. & Empfohlen zur Verwendung mit Wellenbund #SCC. Bsp. 1 Schlüsselflächen (SC) & Wenn die Planflächen an den Enden beginnen sollen, bitte "SC0" auswählen. 2-JTUF EFS &JHFOTDIBGUFO OBDI 'PSNFO 'PSN Zahlen Montagebeispiele Eigenschaften Gerade t Einfache Form t In Verbindung mit Wellenhaltern *OOFOHFXJOEF t Leicht mit Schrauben durch Durchgangsbohrung zu montieren. t Geringe Genauigkeit der Montageposition. t Horizontale Befestigung bei Anwendungen mit geringer Last. Abgesetzt mit Außengewinde t Mit einem Gewindeschaft und Bohrungen ist eine äußerst genaue Montage möglich. t Stabil bei schweren Lasten, horizontal und bei langen Längen. Abgesetzt t Mit einem abgesetzten Schaft und Bohrungen ist eine äußerst genaue Montage möglich. t Stabil bei schweren Lasten, horizontal und bei langen Längen. t Der Schritt ermöglicht eine Einschränkung in Richtung Achse. t Der Schaftdurchmesser kann frei nach den Bohrungen eingerichtet werden. Abgesetzt und *OOFOHFXJOEF Abgesetzt und Abgesetzt mit Außengewinde Linearwelle Führung zu Wellenartikeln / Eigenschaften nach Formen
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==