MISUMI WEBINDEX

290 TECHNISCHE INFORMATIONEN 2Selektive Verwendung der Welle Anwendungs- beispiel )PIF 1SÊ[JTJPO 'àS XBSUVOHTGSFJFT (MFJUMBHFS g6/g6 Präzisionsklasse /h5 f8 Empfohl. Anwend. t Für äußerst genaue Anwendung (Außendurchmesser, Geradheit und Rundheit) t für Anwendungen mit hoher Last/hoher Alterungsbeständigkeit - Für horizontale Verwendung und schwere Lasten - Lange Gleitwege, große Häufigkeit und Geschwindigkeit t Für die Verwendung mit wartungsfreien Gleitlagern t Ein ausreichender Abstand, um einen Kontakt zur Gleitoberfläche zu vermeiden, ist möglich. Standards Werkstoff EN 1.3505 Äquiv. EN 1.4125 Äquiv. EN 1.1191 Äquiv. )ÊSUF 58HRC~ 56HRC~ Nicht gehärtet 0CFSGMÊDIFO behandlung Nicht/hart verchromt Oberflächenhärte HV750~ Beschichtungsdicke min. 5μm Hartverchromt Oberflächenhärte: HV750~ Beschichtungsdicke min. 10μm Außen-Ø Ø3~50 Ø6~50 Länge L10~1500 L20~1500 Präzisionsgrad Rundheit Geradheit Verwandte Produkte 2Linearkugellager #LHFC 2Wartungsfreie Buchse #MPBZ 2Wellenhalter #STH3 2Wellenring #SCC Ø3~13 0.004 Ø15~20 0.005 Ø20~30 0.006 Ø40~50 0.007 Ø3, 4 N. v. (L/100)x0.05 oder weniger Ø5 (L/100)x0.03 oder weniger Ø6~50 Mind. 100 Max. 0.01 Über 100 (L/100)x0.01 oder weniger L≤100 0.025 oder weniger L>100 (L/100)x0.025 oder weniger Ø6~10 0.011 Ø12~18 0.014 Ø20~30 0.017 Ø40~50 0.020 Gehause Welle Wartungsfreie Gleitlagerbuchse Kupferlegierung, mit Flansch MISUMI-Stahlwellen für Linearbewegung

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==