291 Referenz: Toleranzspanne für den Außen-Ø von Linearkugellager und den Gehäuse-Ø von MISUMI Artikel Kundendesign *OOFO dr Außen-Ø (D) Gehäusedurchm. Toleranz 5PMFSBO[ ) 3 0 -0.009 +0.015 0 4 8 8 5 10 10 6 12 0 -0.011 12 +0.018 0 8 15 15 10 19 0 -0.013 19 +0.021 0 12 21 21 13 23 23 16 28 28 20 32 0 -0.016 32 +0.025 0 25 40 40 30 45 45 35 52 0 -0.019 52 +0.030 0 40 60 60 50 80 80 2 Montage mit Sicherungsring Gehause Sicherungsring Anschlag Gehause Gehause Sicherungsring 2 Montage mit Anschlägen Aufbau der Linearkugellager Ausenzylinder Seitenring Kugelkafig Stahlkugeln t Linearkugellager werden in Verbindung mit Linearachsen verwendet. Der lineare Bewegungsmechanismus verwendet Stahlrollkugeln zur unbegrenzten Linearbewegung. t Linearkugellager geben den Achsen unbegrenzte linear Hubbewegungen durch Stahlkugeln, die ständig innerhalb der Laufrillen umlaufen, die vom äußeren Zylinder und vom Käfig gebildet werden. t Im Vergleich zu Gleitlagern vollziehen Linearkugellager Linearbewegung mit geringerer Reibung und hoher Genauigkeit. Sie werden bei vielen Anwendungen verwendet, wie beispielsweise Beförderungseinrichtungen und Herstellungsanlagen von Halbleitern. Vorsichtsmaßnahmen bei Auswahl und Verwendung .*46.* -JOFBSLVHFMMBHFS TPMMUFO JO 7FSCJOEVOH NJU .*46.* "DITFO (gehärtet, mit Toleranz g6) eingesetzt werden. #FJ .*46.* -JOFBSLVHFMMBHFSO XJSE EJF .POUBHF WPO (FIÊVTFO NJU ) Toleranz empfohlen. Lager und Gehäuse sind mit Spielsitz montiert. Bei Anlegen einer großen Momentlast (versetzte Last) sind kurze/einfache Linearkugellager nicht geeignet. Die Verwendung von doppelten oder mehrfachen Linearkugellagern wird empfohlen. Linearkugellager sind nicht geeignet für Drehbewegung und Anwendungen, die wiederholendes Einsetzen und Entnehmen von Achsen erfordern. Erzwungene Verwendung könnte zu Schäden führen. Verwenden Sie Sicherheitsringe (Sprengringe), Anschläge usw. bei der Montage von Linearkugellagern und Gehäusen. Auswahl / Montage Bei der Montage von Linearachsen kann das gewaltsame schräge Einführen der Achse in das Lager dazu führen, dass sich der Kugelkäfig verbiegt und die Kugeln herausfallen. Achten Sie darauf, jeweils die Mitte auszurichten und die Welle vorsichtig einzuführen. t ;VN ;FJUQVOLU EFS -JFGFSVOH Neben MX-Schmiereinheiten werden MISUMI Linearkugellager mit Rostschutzöl behandelt, das die Lagerschmierfette nicht beeinträchtigt. Nach dem Entfernen des Rostschutzöls wird Einfetten empfohlen. Mit Fett L, G und H befüllte Ausführungen sind ebenfalls erhältlich. MX-Schmiereinheiten sind mit Lithiumseifenfett befüllt. t 8BSUVOH Fetten Sie die Kugelreihen innerhalb der Linearkugellager vor Verwendung. Von da an fetten Sie regelmäßig während der Verwendung. Fett verringert die Reibung durch Bilden einer Schicht zwischen Kugeln und Achsrollflächen und verhindert Festfressen. Verlust und Abnutzung der Schmierung verringert die Nutzungsdauer von Linearführungen. Empfohlenes Fett: Lithiumseifenfett (Alvania Fett S2 von Showa Shell Sekiyu). Empfohlenes Schmierintervall: Normalerweise 6 Monate * Alle 3 Monate bei ausgedehnten Arbeitswegen oder alle 1000km. Schmierung und Wartung Linearkugellager Zweifach Einbaudesign Buchse Buchse Welle Gehäuse <"OTDIMVTTTUàDL EFT 8FMMFO BV FO VOE EFT #VDITF JOOFO> <"OTDIMVTTTUàDL EFT #VDITFO BV FO VOE EFT (FIÊVTF JOOFO> Referenz: Toleranzspanne für den Innen-Ø von Linearkugellager und den Außen-Ø von Wellen hergestellt von MISUMI Maß (mm) Einfache Linearkugellager (LMU) Toleranz Innen-Ø Welle (SFJ) Toleranz Außen-Ø (g6) 0 Ø3~5 Ø6~16 Ø20~30 Ø35~50 -0.001 -0.002 Ø3 -0.003 -0.004 Ø4~6 -0.005 Ø8~10 -0.006 Ø12~18 -0.007 Ø20~30 -0.008 -0.009 Ø35~50 -0.010 -0.011 -0.012 -0.013 -0.014 -0.015 -0.016 -0.017 -0.018 -0.019 -0.020 -0.021 -0.022 -0.023 -0.024 -0.025 Linearkugellager Vorsichtsmaßnahmen bei Auswahl und Verwendung / Verschiedene Fette
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==