MISUMI WEBINDEX

292 TECHNISCHE INFORMATIONEN Salzwassersprühtest gemäß JIS H8502. Prüfstück: Einfaches Linearkugellager mit Flansch Korrosionsschutzleistung SUJ2 Äquivalent SUS440C Chemisch vernickelt -5#$ #FTDIJDIUVOH Vor der Prüfung hr 168 hr (Ref.-Daten) Vergleichstest der Korrosionsschutzleistung t Die LTBC-Beschichtung der Linearkugellager besteht aus einer 5μm starken, als schwarzer Film abgesetzten Schicht von Fluorpolymer, das eine langlebigen Korrosionsschutz bewirkt. t Darüber hinaus ist die Beschichtung resistent gegen Berstdruck durch extremes oder wiederholtes Biegen. t LTBC-beschichtete Achsen sind geeignet für Stellen, an denen Korrosion oder Lichtreflexionen unerwünscht sind. (Hinweis) Die Innenflächen von LTBC-beschichteten Linearkugellagern sind nicht beschichtet. * Das Foto zeigt den Zustand der Linearkugellager nach dem Gleittest (Voraussetzungen für den Gleittest) Der Gleittest über 50km wurde unter einer Last auf die Linearkugellager von 412N durchgeführt. Kein Leistungsabfall nach dem Test. 2'àS -5#$ #FTDIJDIUVOHFO BOXFOECBSF -JOFBSLVHFMMBHFSNPEFMMF Gerade (FFJHOFUF *OOFO 5:1&/$0%& Einfach LMUR Ø3~Ø30 #LHU Doppelt LMUWR Ø5~Ø30 #LMUW .JU 'MBOTDI (FFJHOFUF *OOFO 5:1&/$0%& Einfach -)'∓R Ø6~Ø30 #LHFC Doppelt -)'∓WR #LHFCW * Einzelheiten siehe jeweilige Seite. -5#$ #FTDIJDIUVOH Linearkugellager: LMUR12 Linearachsen : RSFJ12 2Leistungsmerkmale Schmierstoffe Artikel #FEJOHVOHFO Einheit Messverfahren L Type Ausführung G "VTGàISVOH ) Bindemittel - - - "Aromatic Diurea" Lithium Seifenbasis Aluminiumkomplex Basisöl - - - Synthetisches Etheröl Mineralöl + Synthetisches Kohlenwasserstofföl USP Weißöl Kinetische Viskosität des Basisöls 40°C mm2/s JIS K2220 5.19 103 30 105 100°C 12.8 - 11.5 Mischkonsistenz - - JIS K2220 5.3 280 207 310 Tropfpunkt - °C JIS K2220 5.4 <260 200 238 Verdunstungsmenge 99°Cx22hr wt% - 0.15% 1.40% 0.27%(ASTMD-972) Ölabscheidung 100°Cx24hr wt% JIS K2220 514 1.2% 0.8% 2.1%(ASTMD-1742) Betriebstemperatur An der Luft °C - -40~200 -10~80 -12~170 <Testausrüstung für Schmierstoffvergleich bei Typ G> 2Vergleich der Partikelemissionsraten Kleine Reinigungseinheit mit einem HEPA-Filter Geprufte Linearkugellager Recorder Zahler Span- <Testbedingung> Verwendete Linearkugellager Geschwindigkeit der Linearbewegung Hub Umgebungsbedingungen Temperatur Feuchte Partikelzähler LHFS16 (normale Ausführung) LHFS16G (Typ G) 20m/min 100mm In Reinraumzelle (Klasse 100) 22,5°C±2°C 50wt% Hersteller Rion Co. Ltd. KC03A1 0 20 40 60 80 100 120 140 01020304050607080 Partikelbildungsmenge (Partikel/cf) Zeit (h) Vergleich der Partikelbildungsmenge (mind. 0.3μm) Normalausfuhrung Ausfuhrung G * Die obigen Daten dienen nur als Referenz und sind nicht vom Hersteller garantiert. & Fügen Sie bei der Bestellung L, G oder H zur Teilenummer der Standardausführung hinzu. Teilenummer LMU12L LMU12G -.6 ) (Typ L mit Schmierstoff) (Typ G mit Schmierstoff) (Typ H mit Schmierstoff) Schmierdienst Ausführung Artikelbezeichnung )BVQUNFSLNBMF L Ausführung ET−100K (Hersteller: Kyodo Yushi) Überragende Wärme- und Oxidationsbeständigkeit. Ebenso hohe Adhäsions- und Kohäsionseigenschaften bei wenigen Spritzern und geringem Austritt. Ausführung G LG2 (Hersteller: NSK Ltd.) Umweltfreundlich durch geringe Stauberzeugung. Ebenfalls gute Rostschutzeigenschaften. "VTGàISVOH ) FGL(Lubriplate®) Geeignet für die Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie. (NSF H-1 Registrierungsnr.043534) Unten angezeigte Schmierdienste zum Zeitpunkt der Lieferung. Schmierleistung

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==