293 Eigenschaften Anwendungsbeispiele 1 Ermöglicht hochgenaue Linearbewegungen Wellen und Muttern sind als Satz erhältlich. Auf diese Weise ist eine Genauigkeit bei der Einstellung des Rotationsspiels für eine hochpräzise Linearbewegung gewährleistet. 2 Ermöglicht die Übertragung von Drehmomenten Die Drehbewegung der Kugeln in den Wellennuten in R-Form lässt die Drehmomentwelle gleichzeitig Linearbewegungen und Drehmomente übertragen. 3 Ermöglicht kompakte Konstruktionen Die Drehbewegung der Kugeln entlang der Nutlinie ermöglicht eine Linearbewegung der Drehmomentwelle ohne Fehlstellung der Muttern in Richtung Drehbewegung; selbst bei einer Einzelwelle. 4 )PDI CFMBTUCBS VOE MBOHF -FCFOTEBVFS Die R-förmig genutete Ausführung der speziell auf den Kugeldurchmesser zugeschnittenen Wellenbereiche führt zu hoher Belastbarkeit und langer Lebensdauer. & Die Kugeln können auch beim Abziehen der Welle nicht herausfallen. 2Konstruktionszeichnung Dichtung Mutter Welle Kugelkafig Kugeln "QQMJLBUJPOTFJOIFJU GàS EJF #FTUàDLVOH Wenn auf begrenztem Raum eine Linearbewegung auf jeder Achse erforderlich ist, eignen sich Drehmomentwellen, die in einer Einzelwellen-Konfiguration verwendet werden. 1 .BHB[JO )FCFNFDIBOJTNVT Die Anordnung ist platzsparend, da selbst bei einer Einzelwelle keine Fehlausrichtung der Mutter in Richtung der Drehbewegung erfolgt. 2 "QQMJLBUJPOTFJOIFJU GàS EJF #FTUàDLVOH Da Drehmomentwellen auch eine Drehmomentübertragung ermöglichen, erfolgt mit Hilfe eines Rotationsmechanismus eine Linear- und Rotationsbewegung auf gleicher Achse. 3 Darüber hinaus kommen Drehmomentwellen in vielen Maschinen zum Einsatz, wie zum Beispiel bei Spulenwicklern, Abziehmaschinen, optischen Messinstrumenten, Ladern, automatischen Füllmaschinen, Industrie-Roboterarmen etc. Motor Drehmomentwelle Pneumatischer Greifer Werkstuck (Stecker) Werkstuck (Kunststoffgehause) Drehmomentwelle Zylinder Werkstuck Pneumatischer Greifer Drehmomentwelle Motor Zylinder Produktpalette ø7BSJBOUFO ø.VUUFSGPSNFO Y øCFBSCFJUFUF 8FMMFOFOEFOGPSNFO Mutterform × 8FMMFOFOEF 'PSN Gerade Gerade Gewindebohrung einseitig Innengewinde beidseitig Rundflansch Einseitig abgesetzt Beidseitig abgesetzt Beidseitig abgesetzt mit Außengewinde Kompaktflansch Einseitig abgesetzt, mit Gewinde Einseitig abgesetzt, mit Gewinde, einseitig mit Innengewinde Beidseitig abgesetzt mit Außengewinde Drehmomentwellen Überblick
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==