294 TECHNISCHE INFORMATIONEN Präzisionsgrad #FSFDIOVOH EFS /VU[VOHTEBVFS Nr. Standardausführung, vorgespannt EN 1.3505 Äquiv. EN 1.4125 Äquiv. 6 -2~+1 -1~+4 8 10 -3~+1 13 -2~+5 16 20 -4~+2 - 25 30 2Spiel der Drehbewegung Maßeinheit: μm Laufzeitdauer Standzeit in Stunden Nr. Keilwellen-Abschnitt 'MBOTDI .POUBHFGMÊDIF Rechtwinkligkeit der Wellenstirnseiten Rechtwinkligkeit 6 9 (22) 11 (27) 8 10 13 (33) 13 11 (27) 16 (39) 16 20 25 13 19 30 Maßeinheit: μm 2.BYJNBMF (FOBVJHLFJUTUPMFSBO[ [V EFO EJF ,FJMXFMMF USBHFOEFO "CTDIOJUUFO Nr. .BY "VTMBVG EFS ,FJMXFMMFO "DITMJOJF ~200 201~ 316~ 401~ 501~ 631~ 801~ 1001~ 6 46 (72) 89 126 163 - - - - 8 10 36 (59) 54 (83) 68 (103) 82 102 - - - 13 34 (56) 45 (71) 53 (83) 62 75 - - - 16 20 32 39 44 50 57 68 83 102 25 30 &Werte in ( ) gelten für EN 1.4125 Äquiv. &Werte in ( ) gelten für EN 1.4125 Äquiv. & Werte in ( ) gelten für EN 1.4125 Äquiv. Lh= 106 · L 120 · St · n Lh: Laufzeit (Std.) L: Laufzeit (km) 4U )VCMÊOHF NN O )JO VOE )FSCFXFHVOHFO QSP .JOVUF DQN &Für Werte und Faktoren siehe unten. Radiallast Drehmomentlast L: Laufzeit (km) ft: Temperaturfaktor GI )ÊSUFGBLUPS fp: Verhältnis der Nennlast fw: Lastfaktor L0: Nennlebensdauer (50km) C: Dynamische Tragzahl (N) ' "OHFXBOEUF 3BEJBMMBTU (N) $U %ZOBNJTDIFT #BTJT %SFINPNFOU (N · m) T: Angewandtes Drehmoment (N · m) L= ft · fh · fp fw · C ' 3 · L0 L= ft · fh fw · Ct T 3 · L0 Nutzungsbedingungen Lastfaktor (fw) Minimale Vibrationen/Stöße 1~2 (bei langsamer Geschwindigkeit max. 15m/min) Einige Vibrationen/Stöße 2~3 (bei mäßiger Geschwindigkeit max. 60m/min) Erhebliche Vibrationen/Stöße max. 3 (bei hoher Geschwindigkeit über 60m/min.) 2Lastfaktor (fw) 2Temperaturfaktor (ft) 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 ft 100° Temperatur (°C) 200° 300° 2)ÊSUFGBLUPS GI Hartefaktor fh: Wellenharte (HRC) 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 60 55 50 45 40 35 30 2Tragzahl Nr. Nenndrehmoment Tragzahl zulässiges statisches Moment Querschnittsträgheitsmoment mm4 dynamische statische dynamische statische Ct C0t C C0 M01 M02 N·m N·m kN kN N·m N·m 6 3.8 7 1.2 2.1 5 36 6.2 x10 8 4.8 8.7 1.2 2.1 5 36 1.97x102 10 19 (11) 34 (21) 3.8 (2.4) 6.9 (4.3) 26 (15) 181 (102) 5.57x102 13 28 (20) 52 (37) 4.6 (3.3) 8.3 (5.9) 36 (22) 251 (148) 1.55x103 16 51 93 6.2 11.1 56 386 3.61x103 20 85 154 8.5 15.3 83 611 8.74x103 25 193 348 15.4 27.7 173 1248 2.13x104 30 272 490 18.5 33.3 212 1581 4.373x104 &Werte in ( ) gelten für EN 1.4125 Äquiv. & Bei einer Mutter mit Nr. 1 überprüfen Sie die Spalte M01; bei einer Mutter mit Nr. 2, überprüfen Sie die Spalte M02. 28FMMF %SFIUPMFSBO[ EFS 3PMMCBIO .BY Maßeinheit: μm Werkstoff Toleranz EN 1.3505 Äquiv. 13 EN 1.4125 Äquiv. 33 Die Drehung der Keilnut wird in einem beliebigen 100mm-Abschnitt der effektiven Wellenlänge gemessen. Wenn die zu bewertende Länge kürzer oder länger ist als 100mm, addieren oder subtrahieren Sie proportional zu/ von den Standardwerten in der Tabelle. Nr. .BY "VTMBVG EFS Keilmutter-Außenfläche 6 11 (27) 8 10 13 (33) 13 16 (39) 16 20 25 19 30 Hinweis: Der Unterstützungsstumpf ist der Teil für das Lager und für die Unterstützung der Keilwelle. MO1 #FJ 7FSXFOEVOH WPO .VUUFS MO2 #FJ 7FSXFOEVOH WPO .VUUFSO JO FJOFS Kombination mit Kontakt B A-B A-B A-B A-B + A Stutzenabschnitt Keilwellenabschnitt Keilwellenmutter Stutzenabschnitt Nr.6, 8 Nr.10, 13 Nr.16, 20, 25, 30 fp = 1 fp = 1 fp = 1 Verteilte Last Nr.6, 8 Nr.10, 13 Nr.16, 20, 25, 30 fp = 1 fp = 0.71 fp = 0.68 Direkter Download 2Verhältnis der Nennlast (fp) #FUSJFCTUFNQFSBUVS In Baugruppen mit Drehmomentwellen werden Kunststoffkomponenten eingesetzt. Einsatz unter hohen Raumtemperaturen vermeiden, unter 80°C halten.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==